Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 10mm

  • Ref. 3 873 42
  • LEGRAND

Conduit pour système de conduits flexibles RTA PVC : assure la protection des fils et des câbles dans les installations en milieu acide

6,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Conduit PVC GE-PVC simple
  • Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 10mm
  • Avec raccord plastique

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 10 mm
  • Diamètre nominal en pouces Autre
  • Diamètre 14 mm
  • Diamètre intérieur 10 mm
  • Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau de l'hélice Sans hélice
  • Matériau d’enrobage Sans gaine
  • Temperature d'utilisation /d'installation -15-70 °C
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Rayon de courbure, statique 40 mm
  • Résistant aux UV Oui
  • Sans halogène Oui
  • Poli à l'intérieur Oui
  • Poli à l'extérieur Oui
  • Flexibilité Flexible
  • Couleur Gris
  • Homologation selon DIN EN 61386-23 Non
  • Homologation selon UR Non
  • Homologation selon N Non
  • Homologation selon CSA Non
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Profondeur 50 m
  • EAN/Gencode 3414970348241