Conduit flexible robotique Ø intérieur 8mm IP65 avec raccord et IP68 avec raccord et joint polyamide PA12 sans halogène

  • Ref. 6 664 31
  • RTA
  • LEGRAND

Conduit pour système de conduits flexibles polyamide : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la flexibilité

10,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Conduit flexible annelé RTA polyamide LGP
  • Robotique
  • Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 8mm

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 8 mm
  • Diamètre 12 mm
  • Diamètre intérieur 8 mm
  • Qualité du matériau Polyamide 6
  • Résistance à la compression 320 N
  • Temperature d'utilisation /d'installation -45-90 °C
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Protection contre l'incendie selon UL 94 V2
  • Résistant aux UV Oui
  • Résistant à l’huile Oui
  • Couleur Noir
  • Matériau d’enrobage Sans gaine
  • Accélérateur de flammes Non
  • Tenue à la flexion Flexible
  • A fente longitudinale Non
  • Fermant à clé (en deux parties) Non
  • Sans halogène Oui
  • Avec tirette Non
  • Couche interne extrêmement glissante Non
  • Homologation selon DIN EN 61386-23 Oui
  • Homologation selon UR Oui
  • Homologation selon NF F 16-101 Oui
  • Approuvé selon DIN 5510 Non
  • Approuvé selon VdTÜV/GGVSEB Non
  • Temperature de stockage 15-25 °C
  • précâblé Non
  • Profondeur 50 m
  • EAN/Gencode 3245066664316