Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 Ø intérieur 10mm

  • Ref. 3 875 60
  • LEGRAND

Conduit pour système de conduits flexibles RTA PVC : assure la protection des fils et des câbles dans les installations en milieu acide

10,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Conduit PVC FP 2000 - renforcé
  • Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 10mm

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 10 mm
  • Diamètre 15.5 mm
  • Diamètre intérieur 10 mm
  • Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Résistance à la compression 320 N
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-60 °C
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Protection contre l'incendie selon UL 94 HB
  • Résistant aux UV Oui
  • Résistant à l’huile Oui
  • Couleur Gris
  • Matériau d’enrobage Sans gaine
  • Accélérateur de flammes Non
  • Tenue à la flexion Souple
  • A fente longitudinale Non
  • Fermant à clé (en deux parties) Non
  • Sans halogène Non
  • Homologation selon DIN EN 61386-23 Oui
  • Homologation selon UR Non
  • Homologation selon NF F 16-101 Non
  • Profondeur 50 m
  • EAN/Gencode 3414970348579