Concentrateur d'impulsion type D4-CR12 pour collecter les mesures de 12 compteurs à impulsions - Alimentation auxiliaire 230V 50Hz

  • Ref. 60178100
  • IMESYS - CONTO
  • Legrand Energies Solutions

Concentrateur d'impulsions pour collecter les données de 12 compteurs d'énergie ou tout autre dispositif muni d'une soritie impulsions (compteur d'eau, gaz...)


  • 4 modules DIN
  • Alimentation auxiliaire 230VAC
  • 3 possibilités de configuration : PASSIVE 12 entrées contacts SPST-N0 / ACTIVE 6 entrées contacts SPST-N0 + 6 contacts tension 27V / 6 entrées contacts SPST-N0 + entrées S0 (Wh+Wh-/varh+varh-/changement tarif)

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Taux de transmission 19.2 kBit/s
  • Côté primaire de service Autre
  • Type de raccordement côté primaire Autre
  • Côté secondaire de service RS-485
  • Type de raccordement côté secondaire Autre
  • Bidirectionnel Non
  • Protection contre les surintensités Non
  • Séparation galvanique Actif
  • Consommation électrique nominale 21 mA
  • EAN/Gencode 8032826039768