Compteur horaire type RQ720 50Hz 230VAC

  • Ref. 60173200
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine , d'un moteur ou tout autre équipement électrique


  • Format 72x72mm, découpe 68x68mm
  • Entrée 230...240VAC Fréquence 50Hz
  • La totalisation des heures de fonctionnement permet de programmer les interventions de maintenance, contrôler les conditions de garantie ...

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Montage frontal
  • Modèle Analogique
  • Plage de comptage 99999.99 h
  • Fonction réinitialisation Sans
  • Indicateur de fonctionnement Oui
  • Nombre de chiffres 2
  • Tension d'entrée 230-240 V
  • Type de tension AC
  • Fréquence de tension d'entrée 50-60 Hz
  • Type d’entraînement Synchronisé avec le secteur
  • Largeur 72 mm
  • Hauteur 72 mm
  • Profondeur d'encastrement 42 mm
  • Largeur de la façade 54 mm
  • Hauteur de la façade 54 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Profondeur 105 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
  • EAN/Gencode 8032826000454