Compteur horaire type D20 230VAC 50Hz

  • Ref. 60175000
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

boitier modulaire 2 modules tension alternative 50Hz calibre 230V


  • 2 modules
  • Entrée 230...400VAC Fréquence 50Hz
  • La totalisation des heures de fonctionnement permet de programmer les interventions de maintenance, contrôler les conditions de garantie ...

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Montage frontal
  • Modèle Analogique
  • Plage de comptage 99999.99 h
  • Fonction réinitialisation Sans
  • Indicateur de fonctionnement Oui
  • Nombre de chiffres 2
  • Tension d'entrée 230-240 V
  • Type de tension AC
  • Fréquence de tension d'entrée 50-50 Hz
  • Type d’entraînement Synchronisé avec le secteur
  • Largeur 35.6 mm
  • Hauteur 85 mm
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Profondeur 59 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
  • EAN/Gencode 8032826000669