Compteur horaire totalisateur 24V~ - 50Hz - 48x48mm

  • Ref. 0 495 52
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure des heures de fonctionnement d'un équipement électrique à installer sur porte d'armoire

96,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Compteur horaire totalisateur 48x48mm 24V~ - 50Hz
  • Appareil monobloc IP40
  • Fonctionnement par moteur synchrone (témoin de fonctionnement)
  • Livré avec cadre de recouvrement (55x55mm) (pour découpe ronde) et accessoires de fixation
  • Raccordement : 2x1,5mm²

Les + installation

Montage en façade sur porte d'armoire ou de coffret -

Les + utilisation

Permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine ou d'un équipement électrique, sans remise à zéro

Page catalogue et annexes

  • Mode de pose Montage frontal
  • Modèle Analogique
  • Plage de comptage 99999.99 h
  • Fonction réinitialisation Sans
  • Indicateur de fonctionnement Oui
  • Nombre de chiffres 7
  • Tension d'entrée 24-24 V
  • Type de tension AC
  • Fréquence de tension d'entrée 50-50 Hz
  • Type d’entraînement Synchronisé avec le secteur
  • Largeur 48 mm
  • Hauteur 48 mm
  • Profondeur d'encastrement 32 mm
  • Largeur de la façade 48.5 mm
  • Hauteur de la façade 55 mm
  • Diamètre de l'échancrure du panneau avant 55 mm
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Profondeur 38 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-80 °C
  • EAN/Gencode 3245060495527

Support d’aide à la prescription