Commutateur rotatif modulaire 2 directions avec rappel à l'arrêt - 2P 16A 400V~ - 3 modules

  • Ref. 0 046 56
  • CX³
  • LEGRAND

Commutateur rotatif permettant la commande des circuits électriques

192,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commutateur rotatif 2 directions avec rappel à l'arrêt
  • Intensité nominale 16A 400V~
  • Bipolaire
  • Pouvoir de coupure AC 22A suivant IEC 60947-3
  • 3 modules

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'interrupteur
    Commutateur
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    16A
  • Nombre de positions de commutation
    3
  • Avec position 0
    Oui
  • Avec retour automatique à la position 0
    Oui
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil en saillie
  • Convient pour montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale
    Non
  • Appareil complet dans un boîtier
    Non
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Poignée tournante courte
  • Taille du panneau frontal
    Autre
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245060046569

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations