Commutateur de voltmètre type C48V - 7 positions mesure de tensions triphasées phase/phase et phase/neutre

  • Ref. 70110013
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Les commutateurs de voltmètres assurent la commutation de phases d'un circuit triphasé pour la mesure de tension


  • Format 48x48mm
  • 7 positions pour lecture entre phases et entre phase et neutre

Les + utilisation

Permet l'utilisation d'un seul indicateur pour mesurer, par scrutation, les tensions simples et composées ou les courants dans un système triphasé

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Largeur 48 mm
  • Accessoire Oui
  • Hauteur 48 mm
  • Pièce détachée Non
  • Profondeur 91 mm
  • EAN/Gencode 8032826019975