Commutateur de voltmètre type C48V - 4 Positions mesure de tension triphasée phase/phase

  • Ref. 70110011
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Les commutateurs de voltmètres assurent la commutation de phases d'un circuit triphasé pour la mesure de tension


  • Format 48x48mm
  • 4 positions pour lecture entre phases

Les + utilisation

Permet l'utilisation d'un seul indicateur pour mesurer, par scrutation, les tensions simples et composées ou les courants dans un système triphasé

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Largeur 48 mm
  • Accessoire Oui
  • Hauteur 48 mm
  • Pièce détachée Non
  • Profondeur 81 mm
  • EAN/Gencode 8032826019968