Commutateur d'ampèremètre type D3SVY - 7 positions mesure de tension triphasée

  • Ref. 70115002
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Les commutateurs de voltmètres assurent la commutation de phases d'un circuit triphasé pour la mesure de tension


  • 3 modules
  • 7 positions pour lecture entre phases et entre phase et neutre

Les + utilisation

Permet l'utilisation d'un seul indicateur pour mesurer, par scrutation, les tensions simples et composées ou les courants dans un système triphasé

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Largeur 52 mm
  • Accessoire Oui
  • Hauteur 72 mm
  • Pièce détachée Non
  • Profondeur 77 mm
  • EAN/Gencode 8032826020001