Commande sans fils Mosaic with Netatmo pour éclairage Ambiances couleurs connecté - blanc sans plaque
- Ref. 077710L
- Mosaic with Netatmo
- LEGRAND
Mosaic with Netatmo, la commande sans fils permet d'ajouter un point de commande sans tirer de fils, pour contrôler les éclairages ou les appareils électriques, à compléter d'une plaque de finition
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 5 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Commande sans fils Mosaic with Netatmo pour variation de couleur
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Livrée avec enjoliveur finition blanc et support
- Associer avec l'ampoule dans l'App. Home + Control
- A équiper de plaque de finition
Avantages
- Permet de contrôler tous types d'éclairage (ampoules, spots, rubans led..) certifiés Zigbee 3.0 (tel que Ledvance smart+ Zigbee, Philips Hue, et bien d'autres).
- Une fois installée au mur, la commande sans fils connectée dispose de la même esthétique que l'ensemble des interrupteurs Mosaic with Netatmo
Les + installation
Extra plate, la commande sans fils d’éclairage et de prises se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Elle est donc repositionnable - Elle peut aussi se visser sur une boîte d’encastrement
Les + utilisation
Permet de lancer 3 ambiances personnalisables (I/II/III) depuis un smartphone (Paramètres/Scénarios) et de piloter l'allumage/l'extinction et la variation d'intensité
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installer une commande sans fils, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control ainsi que des produits connectés filaires
Information sur la gamme
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.581 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03827FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fréquence radio 2400MHz
- Système Rollingcode Oui
- Longueur de code (bit) 128
- Couverture 185m
- Nombre de commandes 4
- Avec émetteur radio manuel Oui
- Contact à poussoir radio encastré Non
- Contact à poussoir radio en saillie Oui
- Avec codeur radio Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Couvercle de protection du clavier Non
- Alimentation en courant Pile non-rechargeable
- Largeur 74mm
- Hauteur 74mm
- Profondeur 13mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Temperature de stockage 0-45°C
- Neutre obligatoire Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Blanc
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Saillie
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414972485111
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Commande sans fils Mosaic with Netatmo pour éclairage Ambiances couleurs connecté - blanc sans plaque
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste