Commande rotative déportée débrayable d'urgence pour DPX³250 ou DPX³160

  • Ref. 4 201 74
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

268,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Commande rotative déportée débrayable pour DPX³250 et DPX³160
  • Commande d'urgence rouge et jaune
  • IP54

Les + installation

Cadenassage possible directement sur la poignée avec 1 à 3 cadenas de diamètre 5mm à 8mm

Les + utilisation

Permet de déverrouiller la commande rotative sans ouvrir le circuit du DPX³

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Rouge
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Avec axe
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
    Oui
  • Largeur
    57.5mm
  • Hauteur
    92mm
  • Profondeur
    365mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971066854

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations