Commande intérieure pour indicateur de signal extérieur de chambre d'hôtel Living Now - 1 module

Living Now, inverseur double touche 1--2 pour hôtel, éclairé

32,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mécanisme ultra plat adapté aux caractéristiques esthétiques du point lumineux Living Now
  • Le dispositif doit être associé à un enjoliveur de type 06H
  • Bornes à plaques vissées
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • 10AX - 250V~ 1P (NO) - 1 module

Avantages

  • Trois commandes accessibles par simple pression sur un bouton tout en bénéficiant de l’ergonomie «Full touch» de la gamme
  • Le choix de lignes minimalistes a été dicté par la recherche d’une parfaite planéité des différents éléments de l’interrupteur qui vient donner toute sa force au design
  • LED intégrée remplaçable par la référence K4743V230RG

Les + installation

Association avec le témoin lumineux extérieur K4373

Les + utilisation

Le dispositif possède trois modes de commande:
- 1 Côté vert: témoin vert dans le couloir et sur la touche centrale de la commande; indique que la chambre doit être faite
- 2 Côté rouge: témoin rouge dans le couloir et sur la touche centrale de la commande ; indique «Ne pas déranger»
- 3 Bouton saillant central: réinitialisation de la commande; les témoins s’éteignent

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de commande
    Autre
  • Utilisation mécanique possible
    Oui
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Type de fixation
    À clipser
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Tension nominale
    250V
  • Nombre de touches
    1
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Largeur d'appareil
    22mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    39mm
  • Profondeur d'encastrement
    29mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    39mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Type d'éclairage
    LED interchangeable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8005543610534

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Commande intérieure pour indicateur de signal extérieur de chambre d'hôtel Living Now - 1 module

À associer