Commande générale Départ/Arrivée sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo - enjoliveur graphite

Céliane with Netatmo, la commande sans fils sans pile Self-e Départ/Arrivée permet de commander des scènes de vie associant lumières, volets roulants et prises connectées sans tirer de fils et sans maintenance

94,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control .
  • Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
  • Livrée avec enjoliveur et support
  • À équiper d'une plaque
  • Graphite

Avantages

  • Pas besoin de faire le tour de la maison pour tout éteindre. En appuyant simplement sur le bouton «Quitter la maison» de la commande générale ou de l'application, vous pouvez éteindre simultanément toutes les lumières, éteindre les électroménagers sélectionnés et fermer tous les volets roulants lorsque vous quittez la maison.
  • Une fois installée au mur, la commande générale départ/arrivée sans fils sans pile dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo.
  • Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

Extra plate, la commande générale sans fils Départ/Arrivée se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Elle est donc repositionnable - Elle peut aussi se visser sur une boîte d’encastrement

Les + utilisation

La commande générale sans fils sans pile Départ/Arrivée vient en complément de celle incluse dans le pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo.Vous pouvez ainsi placer chacune de ces commandes à différentes entrées de votre logement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter votre commande générale sans fils sans pile Départ/Arrivée à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage connectés Céliane with Netatmo

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Fréquence radio 2400 MHz
  • Système Rollingcode Non
  • Longueur de code (bit) 128
  • Couverture 185 m
  • Nombre de commandes 2
  • Avec émetteur radio manuel Oui
  • Contact à poussoir radio encastré Non
  • Contact à poussoir radio en saillie Oui
  • Avec codeur radio Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Couvercle de protection du clavier Non
  • Alimentation en courant Autre
  • Largeur 74 mm
  • Hauteur 74 mm
  • Profondeur 13 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage 0-45 °C
  • Neutre obligatoire Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Couleur Noir
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Code CEI (Pack1) Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application Home + Control
  • Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode 3414972051316

Installation de mes produits connectés

Un interrupteur certifié « Green Power » est un interrupteur sans fil, ne nécessitant pas de pile pour fonctionner. Il existe plusieurs différences entre un interrupteur Green Power et un interrupteur sans fil « classique » (fonctionnant à l’aide d’une pile). Un interrupteur Green...
En savoir plus

Commande générale Départ/Arrivée sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo - enjoliveur graphite

À associer