Commande filaire tactile 5,7pouces Mosaic pour pilotage de plusieurs contrôleurs BUS KNX
Commande tactile BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de prendre en charge de nombreuses fonctions, complète prête à installer
3728,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande filaire tactile 5,7pouces
- Livrée complète avec plaque finition alu, support et boîte d'encastrement - Permet de piloter plusieurs contrôleurs BUS/KNX - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
- Permet le pilotage manuel ou programmé des éclairages (niveau d'éclairement), ouvrants, ventilation et équipements multimédias - Gère une programmation par scénario (exemple : gestion horaire, luminosité, présence...)
- Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
- Tension d’alimentation :
- 29V= sur BUS KNX
- 230V sur secteur
Les + installation
Des images personnalisées ou d’autres fonctions supplémentaires peuvent être programmées à l’aide d’un ordinateur portable via le connecteur mini-USB en façade - Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)
Les + utilisation
Permet de commander et d’afficher jusqu’à 110 fonctions standards ainsi que de nombreuses fonctions spéciales via KNX
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.996 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000064592FR-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000064592EN-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE07602AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE05504AC_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE04534AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04105AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation CA 50 Hz 207-253 V
- Tension d'alimentation CA 60 Hz 207-253 V
- Tension d'alimentation DC 29-29 V
- Type de tension d’alimentation AC/DC
- Nombre d'interfaces matérielles USB 1
- Avec interfaces logicielles Oui
- Protocole pris en charge pour TCP/IP Non
- Protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
- Protocole pris en charge pour CAN Non
- Protocole pris en charge pour INTERBUS Non
- Protocole pris en charge pour ASI Non
- Supporte le protocole KNX Oui
- Supporte protocole Modbus Non
- Protocole pris en charge pour Data-Highway Non
- Supporte le protocole DeviceNet Non
- Protocole pris en charge pour SUCONET Non
- Protocole pris en charge pour LON Non
- Protocole pris en charge pour PROFINET IO Non
- Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Non
- Protocole pris en charge pour SERCOS Non
- Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Non
- Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Non
- Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Non
- Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Non
- Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Non
- Protocole pris en charge pour PROFIsafe Non
- Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Non
- Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Non
- Standard radio Bluetooth Non
- Standard radio WLAN 802.11 Non
- Standard radio GPRS Non
- Standard radio GSM Non
- Standard radio UMTS Non
- Maître IO-Link Non
- Type d'écran LCD
- Avec écran couleur Oui
- Taille de l'écran 5.7 inch
- Avec clavier numérique Non
- Avec clavier alphabétique Non
- Sortie d'impression disponible Non
- Composants logiciels supplémentaires, chargeables Non
- IP IP20
- Température de fonctionnement -5-45 °C
- Montage possible sur barres profilées Non
- Montage mural/direct possible Non
- Adapté aux fonctions de sécurité Non
- Largeur de l'avant 157 mm
- Hauteur de l'avant 130 mm
- Profondeur d'encastrement 54 mm
- EAN/Gencode 3245060488840
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Logiciels et firmware
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main