Commande filaire tactile 5 pouces multifonctions pour pilotage contrôleurs BUS KNX

  • Ref. 0 029 01
  • KNX
  • LEGRAND

Commande tactile BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de prendre en charge de nombreuses fonctions, complète prête à installer

1181,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Commande filaire tactile 5,7pouces- Livrée complète avec plaque finition alu, support et boîte d'encastrement
  • Permet de piloter plusieurs contrôleurs BUS/KNX - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
  • Permet le pilotage manuel ou programmé des éclairages (niveau d'éclairement), ouvrants, ventilation et équipements multimédias - Gère une programmation par scénario (exemple : gestion horaire, luminosité, présence...)
  • Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
  • Tension d’alimentation :
    - 29V= sur BUS KNX
    - 230V sur secteur

Les + installation

Des images personnalisées ou d’autres fonctions supplémentaires peuvent être programmées à l’aide d’un ordinateur portable via le connecteur mini-USB en façade - Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)

Les + utilisation

Permet de commander et d’afficher jusqu’à 110 fonctions standards ainsi que de nombreuses fonctions spéciales via KNX

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation DC
    21-30V
  • Type de tension d’alimentation
    DC
  • Consommation d'énergie
    3W
  • Nombre d'autres interfaces matérielles
    1
  • Avec interfaces logicielles
    Non
  • Supporte le protocole pour EtherCAT
    Non
  • Protocole pris en charge pour TCP/IP
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour CAN
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour ASI
    Non
  • Supporte le protocole KNX
    Oui
  • Supporte protocole Modbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour Data-Highway
    Non
  • Supporte le protocole DeviceNet
    Non
  • Protocole pris en charge pour SUCONET
    Non
  • Protocole pris en charge pour LON
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
    Non
  • Protocole pris en charge pour SERCOS
    Non
  • Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
    Non
  • Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
    Non
  • Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIsafe
    Non
  • Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
    Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
    Non
  • Standard radio Bluetooth
    Non
  • Standard radio WLAN 802.11
    Non
  • Standard radio GPRS
    Non
  • Standard radio GSM
    Non
  • Standard radio UMTS
    Non
  • Maître IO-Link
    Non
  • Type d'écran
    TFT
  • Avec écran couleur
    Oui
  • Nombre de couleurs de l'écran
    16700000
  • Nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
    256
  • Taille de l'écran
    4.95inch
  • Nombre de pixels, horizontal
    480
  • Nombre de pixels, vertical
    854
  • Avec clavier numérique
    Non
  • Avec clavier alphabétique
    Non
  • Technologie tactile
    Tactile capacitif multipoint
  • Avec affichage de messages
    Non
  • Avec système de message (tampon et acquittement inclus)
    Non
  • Représentation des valeurs de processus (sortie) possible
    Non
  • Valeur de processus par défaut (entrée) possible
    Non
  • Avec recettes
    Non
  • Nombre de niveaux de protection par mot de passe
    4
  • Sortie d'impression disponible
    Non
  • Nombre de langues en ligne
    12
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP20
  • Degré de protection (NEMA), façade
    1
  • Certifié pour zone à risque selon UL classe I
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL classe II
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL classe III
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL division 1
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL division 2
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
    Non
  • Température de fonctionnement
    -5-45°C
  • Montage possible sur barres profilées
    Non
  • Montage mural/direct possible
    Oui
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Largeur de l'avant
    86mm
  • Hauteur de l'avant
    148.8mm
  • Profondeur d'encastrement
    21mm
  • EAN/Gencode
    3414972579650

Logiciels et configurateurs

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations