Nouveauté

Commande filaire pour ambiances couleurs Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Titanium

Commande filaire pour ambiances couleurs Céliane with Netatmo permet de contrôler les éclairages multicouleurs, à combiner avec une plaque de finition Céliane

79,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Compatible avec tous les éclairages couleurs certifiés Zigbee 3.0
  • Possibilité de contrôler jusqu'à 20 éclairages simultanément
  • Avec 4 touches pour contrôler l'éclairage :
    - 1 touche ON/OFF et variation d'intensité par appui long
    - 3 touches d'ambiance au choix (I-II-III) à configurer sur l'App.
    Home + Control
  • S'installe dans une boîte d'encastrement de profondeur standard 40mm
  • Fixation à vis - Livrée avec coque de protection de chantier

Avantages

  • Intégration parfaite avec l'esthétique des autres commandes d'appareillage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle Autre
  • Type de charge Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Oui
  • Commande infrarouge possible Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Titane
  • Transparent Non
  • Tension nominale 230 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Puissance de commutation 0-0 W
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Oui
  • Compatible avec Google Assistant Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa Oui
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 74 mm
  • Hauteur 74 mm
  • Profondeur 30 mm
  • Profondeur d'encastrement 20 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage 0-45 °C
  • Consommation en veille 3.5 mA
  • Neutre obligatoire Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Nombre de bornes 3
  • Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
  • Section de câble 0.75-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Pile ou Accumulateur (Pack2) Non applicable
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application Home + Control
  • Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode 3414972638623

Logiciels métiers

Support d’aide à la prescription