Commande 4 scènes Self-e sans fils, sans pile Céliane with Netatmo Jour/Nuit/TV/Lecture avec support et enjoliveur Blanc

Commande sans fils sans pile 4 scènes Jour/Nuit/TV/Lecture Céliane with Netatmo permet d'ajouter un point de commande supplémentaire sans tirer de fils dans les murs et sans maintenance, à combiner avec une plaque de finition Céliane

87,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Permet l'ajout de 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée
  • Technologie radio 2.4GHz
  • Certifié Zigbee Green Power
  • Produit autonome, fonctionne sans aucune pile : ne nécessite pas de maintenance
  • Intégration parfaite en tête de lit d'une chambre d'hôtel

Avantages

  • Une fois installée au mur, la commande dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Les + installation

Extra plate et repositionnable : se fixe sur un mur à l’aide des adhésifs fournis ou se pose sur un meuble - Peut aussi se visser sur une boîte d’encastrement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter votre commande sans fils d'éclairage et de prises à votre installation, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage connectés Céliane with Netatmo
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Fréquence radio 2400 MHz
  • Système Rollingcode Non
  • Longueur de code (bit) 128
  • Couverture 185 m
  • Nombre de commandes 4
  • Avec émetteur radio manuel Oui
  • Contact à poussoir radio encastré Non
  • Contact à poussoir radio en saillie Oui
  • Avec codeur radio Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Couvercle de protection du clavier Non
  • Alimentation en courant Autre
  • Largeur 74 mm
  • Hauteur 74 mm
  • Profondeur 13 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage 0-45 °C
  • Neutre obligatoire Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Couleur Blanc
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Code CEI (Pack1) Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application Home + Control
  • Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode 3414972597807

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments