Colonnette universelle 2 compartiments hauteur 0,68m couvercle et corps en alu - noir RAL9017

  • Ref. 6 531 25
  • LEGRAND

Colonnette universelle, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond

486,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Colonnette universelle, 2 compartiments - Hauteur 0,68m
  • Couvercle et corps en alu - Noir RAL9017
  • A équiper de supports pour montage d'appareillage
  • Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169
  • IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

Les + installation

Permet le montage de tout type d'appareillage

Les + utilisation

Possibilité d'ajouter un pied métalique (reférence 653086) de 6kg pour se transformer en colonnette mobile

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Carré
  • Modèle
    Des deux côtés
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Non
  • Hauteur de colonne
    680-680mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    2
  • Largeur de la partie supérieure
    80mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage au sol
    Oui
  • Entrée de câble
    Au-dessus
  • Profil continu
    Oui
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Autre
  • Couleur de la colonne
    Noir
  • Numéro RAL de la colonne
    9005
  • Matériau de la partie supérieure
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Oui
  • Surface de la partie supérieure
    Autre
  • Couleur de la partie supérieure
    Noir
  • Numéro RAL de la partie supérieure
    9005
  • Nombre de cloisons
    1
  • Section transversale utile
    12340mm²
  • EAN/Gencode
    3414971195417

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

117.2 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 90 Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 4 compartiments 45mm ou 2 compartiments 80mm - noir
9 809 99 Chapeau pour colonnette 4 compartiments couvercle largeur 45mm ou 2 compartiments couvercle largeur 80mm - noir

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Colonnette universelle 2 compartiments hauteur 0,68m couvercle et corps en alu - noir RAL9017

À associer