Colonnette à clippage direct 1 compartiment 2 faces hauteur 0,30m couvercle PVC et corps en alu - noir RAL9017

  • Ref. 6 530 02
  • LEGRAND

Colonnette à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond

264,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Colonnette à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 0,30m
  • Couvercle PVC et corps en alu - Noir RAL9017
  • A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée des kits Ovaline pour alimentation par le plafond
  • Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
  • IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4

Avantages

  • Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne : profil le plus fin du marché

Les + installation

La structure Xcore du corps de la colonne, permet de câbler des prises dos à dos (de part et d'autre) de la colonne

Les + utilisation

Facilité de câblage des prises électriques et installation rapide et pérenne grâce au système à clippage direct - Possibilité d'ajouter un pied métalique (reférence 653086) de 6kg pour se transformer en colonnette mobile

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Carré
  • Modèle
    Des deux côtés
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Non
  • Hauteur de colonne
    300-300mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    2
  • Largeur de la partie supérieure
    45mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage au sol
    Oui
  • Entrée de câble
    En dessous
  • Profil continu
    Oui
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Autre
  • Couleur de la colonne
    Noir
  • Numéro RAL de la colonne
    9005
  • Matériau de la partie supérieure
    Plastique
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Non
  • Surface de la partie supérieure
    Non traité
  • Couleur de la partie supérieure
    Noir
  • Numéro RAL de la partie supérieure
    9017
  • Section transversale utile
    2880mm²
  • EAN/Gencode
    3414971194601

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10.5004 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 84 Socle ou cache plafond pour colonne et colonnette 1 compartiment largeur 45mm - noir
9 809 93 Chapeau pour colonnette 1 compartiment couvercle largeur 45mm - noir

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.