Colonne à clippage direct 2 compartiments hauteur 3,92m couvercle PVC et corps en alu - noir RAL9017
Colonne à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol et/ou par le plafond
673,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Colonne à clippage direct, 2 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 3,92m
- Couvercle PVC et corps en alu - Noir RAL9017
- A équiper des prises Mosaic Link
- Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5,10m maximum
- IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4
Les + installation
Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif
Les + utilisation
Facilité de câblage des prises électriques et installation rapide et pérenne grâce au système "Turn and fix"
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.948 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.949 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02785FR_05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02560EN_06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10474AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre colonnes et colonnette Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Forme de colonne Ovale
- Modèle Des deux côtés
- Précâblé Non
- Ajustable Oui
- Compensation de hauteur 1280 mm
- Hauteur de colonne 4020-5300 mm
- Nombre de parties supérieures utilisables 2
- Largeur de la partie supérieure 45 mm
- Type de fixation Visser
- Déplaçable Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Montage au sol Oui
- Entrée de câble Au-dessus/en dessous
- Profil continu Non
- Matériau de la colonne d'installation Aluminium
- Qualité du matériau de la colonne d'installation Autre
- Matériau de la colonne d'installation sans halogène Oui
- Surface de la colonne Autre
- Couleur de la colonne Noir
- Numéro RAL de la colonne 9005
- Matériau de la partie supérieure Plastique
- Qualité du matériau de la partie supérieure Polychlorure de vinyle (PVC)
- Matériau de la partie supérieure sans halogène Non
- Surface de la partie supérieure Non traité
- Couleur de la partie supérieure Noir
- Numéro RAL de la partie supérieure 9017
- Nombre de cloisons 1
- Section transversale utile 6220 mm²
- EAN/Gencode 3414971194885
Logiciels et configurateurs
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 809 87 | Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 2 compartiments 45mm ou 1 compartiment 80mm - noir |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel