Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 3,5mm et longueur à plat 280mm

Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport...

0,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture intérieure
  • Dimensions :
    - largeur : 3,5mm
    - longueur à plat : 280mm
  • Ø de serrage :
    - maximum : 77mm
    - minimum : 1,6mm
  • Livré par blister de 100
  • Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur de bande 3.5 mm
  • Longueur de bande 280 mm
  • Epaisseur de bande 1.5 mm
  • Résistance min. à la traction 130 N
  • Température de fonctionnement -40-75 °C
  • Température de montage -10-40 °C
  • Modèle Crantage intérieur
  • Fermeture à bande Languette/patte en plastique
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Incolore
  • Transparent Oui
  • Champ d'inscription Sans
  • Fermeture amovible Non
  • Type de fixation Sans
  • Homologation UL Oui
  • EAN/Gencode 3245060320393

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage