Coffret pour centrale alarme intrusion MyHOME_Up avec porte-fusible, fusible 2A et alimentation pour switch 3A

  • Ref. BT4211
  • MyHOME
  • BTICINO

Coffret pour centrale alarme intrusion pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

238,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coffret pour centrale intrusion et module d'extension
  • Pour centrales intrusion références BT4201 et BT4203
  • Dimensions :
    - Largeur 325mm
    - Hauteur 400mm
    - Profondeur 90mm

Les + installation

Equipé :
- d'un porte-fusible
- d'un fusible 2A
- d'une alimentation pré-câblée pour switch 3A

Les + utilisation

Avec ouverture latérale et fermeture à clé

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Appeleur automatique intégré Non
  • Mémoire d'événements Non
  • Tension de fonctionnement 240 V
  • Convient pour un usage domotique Non
  • Liaison radio Non
  • Avec alimentation électrique Oui
  • Alimentation de secours intégrée Non
  • Interface externe Non
  • Hauteur 400 mm
  • Largeur 325 mm
  • Profondeur 90 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Classe VdS Sans
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8005543591376

Coffret pour centrale alarme intrusion MyHOME_Up avec porte-fusible, fusible 2A et alimentation pour switch 3A

À associer