Coffret Plexo³ photovoltaïque IP65 pré-équipée et pré-câblé 3kWc DC pour 1 ou 2 chaînes - 1 rangée de 12 modules

Plexo³, coffret étanche pré-équipé pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques

880,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret Plexo³ 1 rangée, 12 modules pré-câblé 3kWc DC pour une ou deux chaînes
  • IP65 - Classe II
  • Composition :
    - 1 interrupteur sectionneur 25A - 600V= (DC21B)
    - connecteurs type MC4 : 4mm² à 6mm² (raccordement des panneaux et de l'onduleur)
    - 1 kit complet pour la signalétique dédiée photovoltaïque
    - 1 parafoudre DC type 2 - 40kA - 600V=
  • Conforme au guide UTE C 15-712-1

Les + utilisation

Pour installations résidentielles raccordées au réseau électrique français de distribution avec revente totale de la production électrique des panneaux photovoltaïques

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Nombre de phases
    1
  • Protection
    Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Nombre total de groupes
    2
  • Nombre de groupes directs
    2
  • Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
    1
  • Interrupteur principal de protection
    Oui
  • Nombre de pôles interrupteur général
    4
  • Courant assigné de l'interrupteur général
    25A
  • Protection RCD entrant
    Non
  • Protection haute intégrité
    Non
  • Protection fractionnée de la charge
    Non
  • Double protection RCD
    Non
  • Nombre de voies sortantes
    1
  • Adapté aux données
    Non
  • Groupe de cuisinières
    Sans
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Avec transformateur de sonnerie
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Oui
  • Type de dispositif de protection contre les surtensions
    Type 2
  • Avec mètre
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Hauteur
    282mm
  • Hauteur d'encastrement
    278mm
  • Largeur
    340mm
  • Largeur d'encastrement
    336mm
  • Largeur en nombre de modules
    12
  • Profondeur
    141mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Type de couverture
    Porte
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Type de fermeture
    Autre
  • Verrouillable
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7046
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    12
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Type de peigne fourni
    Non applicable
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    180-180mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    180-180mm
  • EAN/Gencode
    3245064140034

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations