Coffret métal vertical Atlantic métal IP55 IK10 - 1400x1000x300mm - RAL7035

Atlantic, coffret métal pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive

2235,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret vertical Atlantic métal - IP66 - IK10
  • Dimensions extérieures :
    - Hauteur 1400mm
    - Largeur 1000mm
    - Profondeur 300mm
    - Poids 71kg
  • RAL7035 - 2 portes réversibles - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80μm) - Plaque d'ajour basse
  • Nema 12 - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
  • IP55 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV

Les + utilisation

Accepte tous les accessoires Atlantic - Autocentrage des équipements

Recommandations / restrictions d’usages

  • Réglage en profondeur optionnel à partir de hauteur 600mm x largeur 600mm
  • Atténuation CEM 20dB (pour une atténuation de 40db à 50dB à 1GHz, selon dimensions, nous consulter)

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Saillie
  • Type de couverture Porte
  • Finition du couvercle Fermé
  • Type de porte Unique
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Avec serrure Oui
  • Hauteur 1400 mm
  • Largeur 1000 mm
  • Profondeur 300 mm
  • Profondeur d'encastrement 327 mm
  • Profondeur intérieure 280 mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier 1.25 mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 1.8 mm
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Matériau du boîtier/corps Acier
  • Finition Revêtement par poudre
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
  • Adapté à un parafoudre Non
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Classe de protection I
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Maintien de fonction Autre
  • EAN/Gencode 3245060355951

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 800 94 Plaque d'ajour pour maintenance de coffret industriel Atlantic largeur 393mm
9 800 98 Kit de fermeture poignée et tringlerie pour maintenance de coffret industriel Atlantic hauteur 1400mm
9 801 25 Porte droite côté fermeture pour maintenance de coffret industriel Atlantic 1400x1000mm
9 801 33 Porte gauche pour maintenance de coffret industriel Atlantic 1400x1000mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.