Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire 5 rangées - 120 modules

  • Ref. 0 200 15
  • XL³
  • LEGRAND

XL³160, coffret de distribution encastré prêt à l'emploi, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035


  • Coffret de distribution encastré XL³160 tout modulaire 5 rangées 120 modules
  • Livré complet avec :
    - boîte d'encastrement métal
    - châssis extractible avec rails montés
    - barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5mm² à 10mm², 2 trous 35mm²
    - cadre d'habillage et plastrons isolants
  • Dimensions :
    - façade hauteur : 995mm
    - façade largeur : 670mm
    - boîte hauteur : 940mm
    - boîte largeur : 617mm
  • Profondeur d'encastrement : 100mm minimum
  • Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C pour installation dans les ERP

Recommandations / restrictions d’usages

  • Porte plate à commander séparément

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Encastré
  • Nombres de rangées 5
  • Largeur en nombre de modules 24
  • Type de couverture Optionnel
  • Finition du couvercle Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Avec serrure Non
  • Matériau du boîtier/corps Acier
  • Profondeur d'encastrement 140 mm
  • Profondeur intérieure 93 mm
  • Rail DIN Oui
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Finition CEM Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Classe de protection (IP) IP43
  • Hauteur 900 mm
  • Largeur 575 mm
  • Profondeur 100 mm
  • EAN/Gencode 3245060200152

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 95 Rail pour maintenance de coffrets XL³160

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.