Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire 4 rangées - 96 modules

  • Ref. 0 200 14
  • XL³
  • LEGRAND

XL³160, coffret de distribution encastré prêt à l'emploi, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035

1427,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coffret de distribution encastré XL³160 tout modulaire 4 rangées 96 modules
  • Livré complet avec :
    - boîte d'encastrement métal
    - châssis extractible avec rails montés
    - barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5mm² à 10mm², 2 trous 35mm²
    - cadre d'habillage et plastrons isolants
  • Dimensions :
    - façade hauteur : 845mm
    - façade largeur : 670mm
    - boîte hauteur : 790mm
    - boîte largeur : 617mm
  • Profondeur d'encastrement : 100mm minimum
  • Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C pour installation dans les ERP

Les + installation

Peut recevoir les DPX³160

Recommandations / restrictions d’usages

  • Porte plate à commander séparément

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Encastré
  • Nombres de rangées 4
  • Largeur en nombre de modules 24
  • Type de couverture Optionnel
  • Finition du couvercle Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Avec serrure Non
  • Matériau du boîtier/corps Acier
  • Profondeur d'encastrement 140 mm
  • Profondeur intérieure 93 mm
  • Rail DIN Oui
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Finition CEM Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Classe de protection (IP) IP43
  • Hauteur 750 mm
  • Largeur 575 mm
  • Profondeur 100 mm
  • EAN/Gencode 3245060200145

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 95 Rail pour maintenance de coffrets XL³160

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.