Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 avec 2 voyants , 1 disjoncteur 4P et 1 disjoncteur 2P

Coffret de sécurité Plexo équipé pour local chaufferie

660,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 - IK07
  • Equipé de :
    - 1 disjoncteur tétrapolaire 400VA
    - 20A,
    - 1 disjoncteur bipolaire 400VA
    - 10A,
    - 2 voyants ''présence tension'' 230V
  • Classe II
  • Livré avec 2 presse étoupe PG11, 2 presse étoupe PG16 et 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion
  • Avec étiquette gravée ''coupure chaufferie'' et un verre dormant en face avant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Protection
    Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
    2
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    Mélangé
  • Interrupteur principal de protection
    Non
  • Nombre de pôles interrupteur général
    4
  • Courant assigné de l'interrupteur général
    20A
  • Protection RCD entrant
    Non
  • Protection haute intégrité
    Non
  • Protection fractionnée de la charge
    Non
  • Double protection RCD
    Non
  • Adapté aux données
    Non
  • Groupe de cuisinières
    Sans
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Avec transformateur de sonnerie
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Oui
  • Avec mètre
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Hauteur
    180mm
  • Largeur
    232mm
  • Profondeur
    115mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Type de couverture
    Porte
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • Verrouillable
    Oui
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro RAL
    3000
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    9
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+40°C
  • Temperature de stockage
    -10-+40°C
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de peigne fourni
    Livré sans peigne
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    90-90mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    180-180mm
  • Nombre de disjoncteurs
    2
  • EAN/Gencode
    3245060380816

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 76 Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038081 , 038087 et 038037

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 avec 2 voyants , 1 disjoncteur 4P et 1 disjoncteur 2P

À associer