Coffret de compensation automatique Alpimatic 100kVAr à 3 gradins pour réseau triphasé 400V avec disjoncteur intégré

  • Ref. MH100A40G3DH
  • Alpimatic
  • Legrand Energies Solutions

Batterie de condensateurs automatiques à commutation par contacteurs électromécaniques, pilotée par un régulateur varmétrique intégré en coffret pour réseau triphasé


  • Coffret de compensation Alpimatic 100kVAr, 3 gradins, avec disjoncteur
  • Réseau 400V - 50Hz, niveau de pollution max THDU ≤ 4%, THDI ≤ 15%
  • Coffret IP31 - IK10, IPXXB porte ouverte
  • Equipé de ventilation naturelle, la température ambiante de l'installation doit rester comprise entre -5/+40°C
  • Conforme à la norme IEC 61439-2 et 61921

Avantages

  • La gamme de coffrets Alpimatic est équipées de notre dernière technologie de condensateur sec, IPxxB et protégé par disjoncteur

Les + installation

Le coffret Alpimatic aux dimensions compactes facilite son installation

Les + utilisation

Les coffrets Alpimatic sont conçus pour simplifier les opérations de maintenance. De plus nos coffrets sont IPXXB porte ouverte, pour une sécurité renforcée lors des opérations sous tensions

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pendant son utilisation, votre batterie de condensateurs peut être exposée à différents facteurs qui sont susceptibles d'avoir des conséquences néfastes sur votre produit et d'en réduire la durée de vie. Il est donc important de réaliser les opérations de maintenance selon les précaunisations données dans la documentation liée au produit

Information sur la gamme

Les batteries de condensateurs Alpimatic sont des batteries automatiques à commutation par contacteurs électromécanique.

Fiches techniques / Guides métier

  • Capacité 1990 µF
  • Tension nominale (Un) 400-400 V
  • Modèle Condensateur de fonctionnement de moteur
  • Avec borne à ficher Non
  • Longueur 800 mm
  • Largeur 600 mm
  • Profondeur 300 mm
  • Hauteur 800 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Classe de protection (IP) IP31
  • Courant d'alimentation 144 - 200 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Beige
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 70 - 95 mm²
  • EAN/Gencode 3414972600026

Logiciels métiers