Coffret de commande de relayage réarmement étanche Plexo IP55 IK07 2 contacts NO livré avec 2 clés complet fixation saillie

Plexo complet saillie, une commande de sécurité étanche idéale pour les lieux humides

255,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Commande à clef à une position droite avec rappel au centre
  • Equipé de 2 contacts NO de pouvoir de coupure 10A à 250V~, 1,5A à 24V=
  • Livré avec 2 jeux de clefs n°455
  • Conforme aux exigences des normes NF S 61-932, NF S 61-937, FD S 61-949

Les + installation

Boîtier à installer dans la zone de désenfumage si ventilateur dédié ou à proximité du CMSI ou du DCS si ventilateur commun à plusieurs zones

Recommandations / restrictions d’usages

  • IP55 - IK07

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Nombre d'interrupteurs à clé
    1
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    207-253V
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Gris
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    83mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3414971882188

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations