Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready

Solution Basique pour distribuer le téléphone dans toutes les pièces d'un logement de type T1 au T6

199,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret Basique - TV sur RJ Ready
  • Composition :
    - 1 coffret Drivia 13 modules
    - 1 DTI RJ45 modulaire
    - 1 support de connecteurs RJ45
    - 4 connecteurs RJ45 blindés catégorie6 STP
    - 1 cordon quadruple RJ45 téléphone
    - 1 bornier de terre
  • Dimensions : 250x250mm
  • Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée

Les + installation

Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)

Les + utilisation

Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 - Coffret de communication équipé pour application de Grade 2 TV

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
  • Type
    Autre
  • Nombre de ports RJ45
    4
  • Nombre de cordons de brassage
    1
  • Ajout de départs possible
    Oui
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI
    Oui
  • Avec alimentation intégrée
    Non
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Oui
  • Nombre de prises de courant
    4
  • Type de porte
    Optionnel
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Longueur
    250mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    103.5mm
  • EAN/Gencode
    3414970964120

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.91 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit