Coffret Atlantic inox 304L horizontal avec 1 porte IP66 IK10 - 300x400x200mm

Atlantic, coffret inox pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements corrosifs

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

  • Coffret horizontal Atlantic inox 304L IP66 - IK10
  • Dimensions extérieures :
    - Hauteur 300mm
    - Largeur 400mm
    - Profondeur 200mm
  • Néma 4x - 1 porte arrondie, verrous double barre - Visières de protection - Livré avec plaque pleine - Coffret réversible
  • Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Pour milieu agressif - Finition inox brossé
  • IP66 selon norme EN 60529 et IEC 60529 LCIE N° 80257-575296 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé UL, CSA, LRS

Les + installation

Autocentrage des équipements - Accepte les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations…)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Réglage en profondeur optionnel à partir de 600mm x 400mm x 250mm avec référence 036743, 036744 et 036745

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Saillie
  • Type de couverture Porte
  • Finition du couvercle Fermé
  • Type de porte Unique
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Avec serrure Oui
  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 400 mm
  • Profondeur 200 mm
  • Profondeur d'encastrement 205 mm
  • Profondeur intérieure 180 mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier 1 mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 1 mm
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Matériau du boîtier/corps Acier inoxydable
  • Finition Non traité
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
  • Adapté à un parafoudre Non
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Classe de protection I
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Maintien de fonction Autre
  • EAN/Gencode 3245060352042