Cloison profondeur 50mm - Pour goulottes Logix 45, Logix Universel et Viadis hauteur 50mm

  • Ref. 48247
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Cloison profondeur 50mm - Pour goulottes Logix 45, Logix Universel et Viadis hauteur 50mm

22,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cloison
  • Fixation par encliquetage
  • Aluminium
  • Permet la séparation de différents types de courants (secteur, téléphone, informatique…)
  • Solidarisation avec le corps de la goulotte (avec présence de « Té » dans le fond) par clipsage

Information sur la gamme

La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    1 pli
  • Adapté à la profondeur de canal
    50mm
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Longueur
    2000mm
  • Matériau
    Aluminium
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Couleur
    Aluminium
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Largeur
    20mm
  • Hauteur
    44.1mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780482479

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations