Cloison de séparation et d'isolement pour armoire Altis profondeur 800mm - hauteur 2000mm

Altis, équipement pour armoire

1005,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cloison de séparation et d'isolement
  • Pour armoire Altis profondeur 800mm - hauteur 2000mm
  • Acier galvanisé - Hauteur 2000mm
  • Livrée avec visserie et joint d'étanchéité

Les + installation

Positionnement vertical entre 2 armoires assemblables sur toute la hauteur sauf avec plaques pleines largeur totale

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Adapté à la profondeur de boîtier 800 mm
  • Largeur 700 mm
  • Hauteur 2100 mm
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Autre
  • Avec serrure Non
  • Type de construction Pièce individuelle
  • Pour subdivision intérieure forme 2a Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 2b Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3a Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3b Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4a Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4b Non
  • EAN/Gencode 3245060480431