Clipsoconduit gris RAL7035 extensible pour conduit IRLØ20 et Ø25mm

  • Ref. 0 319 07
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de conduits

1,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Clipsotube extensible gris RAL7035
  • Pour tube IRL Ø20mm et 25mm
  • Fixation possible par cloueur type Pulsa 700E
  • Pour conduits rigides IRL4554 EXTRAL

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fixation par cheville à visser référence 031882, goujon métallique Ø7mm pas 150, vis Ø5mm
  • Pour utilisation intérieure

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    20mm
  • Diamètre
    20-25mm
  • Nombre de câbles/tubes
    1
  • Distance au mur
    Oui
  • Modèle
    Unilobé
  • Type de fixation
    Trou de vis
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Non
  • Résistant aux UV
    Non
  • Adapté à la plage de protection contre l'incendie
    Non
  • Revêtu de plastique
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060319076

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0276 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Clipsoconduit gris RAL7035 extensible pour conduit IRLØ20 et Ø25mm

À associer