Chemin de câbles tôle perforée épaisseur 1,2mm P31 - hauteur 50mm, largeur 50mm et longueur 3m - finition GS

  • Ref. 4 877 79
  • P31 Heavy Duty
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

P31 AUTO HD, la gamme ultra résistante à éclissage traditionnel. Gamme conçue pour répondre aux éxigences des environnements aux contraintes elevées.

36,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Longueurs avec un bord de sécurité sur les côtés pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés dedans.
  • Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.
  • Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.
  • Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

Haute épaisseur de la feuille aidant à garder une forte résistance à la charge.

Les + utilisation

Chemin de câbles perforé dans le fond: le perforation ne sont pas aligées pour garantir et augmenter la possibilité d'eclissage en cas de decoupes.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Couvercle vendu séparément.

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 50 mm
  • Largeur 50 mm
  • Epaisseur de matériau 1.2 mm
  • Longueur 3030 mm
  • Section transversale utile 2209 mm²
  • Avec partie supérieure Non
  • Perforation latérale Non
  • Perforation de montage dans le sol Oui
  • Gabarit de trous NATO Non
  • Modèle Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • Poids 1.34466667 kg/m
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414971914056

RSE Produit

16.4277 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit