Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 100mm, largeur 150mm et longueur 3m - finition GC

  • Ref. 4 820 69
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 100mm , largeur 150mm et longueur 3m - finition GC

112,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Longueurs avec un bord de sécurité sur les côtés pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés dedans.
  • Procédé de galvanisation à chaud après fabrication consistant à mettre la feuille brut dans un bain de zinc en fusion.
  • Performance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537.
  • Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

Haute épaisseur de la feuille aidant à garder une forte résistance à la charge.

Les + utilisation

Chemin de câbles perforé dans le fond par des trous alignés, ce qui aide à attacher les câbles ensemble et à les maintenir dedans.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Couvercle vendu séparément.
  • C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 100 mm
  • Largeur 150 mm
  • Epaisseur de matériau 0.6 mm
  • Longueur 3000 mm
  • Section transversale utile 14701.44 mm²
  • Avec partie supérieure Non
  • Perforation latérale Oui
  • Perforation de montage dans le sol Oui
  • Gabarit de trous NATO Non
  • Modèle Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Poids 1.6 kg/m
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414971032279

RSE Produit

19.5895 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)