Nouveauté

Chemin de câbles Télex-rail TX50 - hauteur 13mm, largeur 50mm, longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition GC

  • Ref. 5 242 61
  • TX50
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles Télex-rail TX50 - hauteur 13mm , largeur 50mm , longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition GC

44,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Information sur la gamme

Fixations diverses, profils divers et télex rail

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 2010 mm
  • Largeur 50 mm
  • Hauteur 13 mm
  • Largeur de rainure 15 mm
  • Epaisseur de matériau 1 mm
  • Forme de profilé Profilé en U
  • Modèle Profil simple
  • Type de perforation Dos perforé
  • Largeur de trou 7.5 mm
  • Avec denture Non
  • Débrochable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Epaisseur de la couche de protection 55 µm
  • Couleur Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414972463508