Chemin de câbles Télex-rail fil TXF35 - hauteur 35mm, largeur 35mm et longueur 3m - finition GC

  • Ref. 7 550 03
  • TXF
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles Télex-rail fil TXF35 - hauteur 35mm , largeur 35mm et longueur 3m - finition GC

26,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition GC : Galvanisé à chaud après fabrication. Norme EN ISO 1461
  • Treillis métallique efficace, résistant - longueur 3m.
  • CEM : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (certification Det Norske Veritas)

Avantages

  • La disposition unique des fils permet au plateau de reposer à plat sur des armoires ou des machines sans basculer.
  • Utilisation dans les applications où de petites longueurs de câble sont nécessaires

Les + installation

La conception et l'installation sont simplifiées car les changements de direction peuvent être configurés sur site sans avoir besoin de raccords préfabriqués. Le gain de temps estimé est de 30% par rapport à une installation classique.

Les + utilisation

Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser uniquement comme support mécanique pour les câbles, les tubes et les pistes.
  • C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Forme de profilé Forme en U
  • Largeur 35 mm
  • Hauteur 35 mm
  • Longueur 3000 mm
  • Section transversale utile 1225 mm²
  • Cloison intégrée Sans
  • Modèle Sans connecteur
  • Type de connecteur Vissé
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Couleur Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • EAN/Gencode 3599077550039

RSE Produit

4.645 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit