Centrale de mesure NEMO D4-Le - 4 modules - 80 à 500V sur TC/1-5A alim.aux. 20 à 60VDC - sortie pulse/alarme/commutation état + BACNET

  • Ref. 90176073
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Les centrales de mesure communiquent les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires


  • Format : 4 modules
  • Affichage LCD rétroéclairé
  • Mesure de : énergie active (cl.0,5) et réactive (cl.1), tensions, courants, puissance active, réactive et apparente, fréquence, THD tensions et courants. Analyse des harmoniques - Diagnostic, correction séquence de phase
  • Raccordement sur réseau mono et triphasé 3/4 fils : 50...290V / 80...500V - Alimentation auxiliaire : 20...60VDC
  • Sortie : impulsions/alarme/commutation état + BACNET

Les + utilisation

Les centrales de mesure type NEMO permettent d'afficher, de surveiller, de contrôler et de transmettre les principaux paramètres électriques à un système de supervision.

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Rail DIN
  • Ampèremètre Oui
  • Varmètre Oui
  • Compte-tours Non
  • Fréquencemètre Oui
  • Compteur d'impulsions Oui
  • Voltmètre Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective Oui
  • Largeur 71.2 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Profondeur 65 mm
  • Profondeur d'encastrement 49 mm
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-55 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 11-60 V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8032826137365