Centrale de mesure évolutive type NEMO 96HDLe 96x96mm - 80 à 500V sur TC/1-5A alim.aux. 11 à 60VDC - pulse + 1 module

  • Ref. 90176062
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Les centrales de mesure communiquent les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires


  • Format : 96x96mm
  • Affichage LCD rétroéclairé
  • Mesure de : énergie active (cl.0,5) et réactive (cl.1), tensions, courants, puissance active, réactive et apparente, fréquence, THD tensions et courants. Analyse des harmoniques - Diagnostic, correction séquence de phase
  • Raccordement sur réseau mono et triphasé 3/4 fils : 50...290V / 80...500V - Alimentation auxiliaire : 11...60VDC
  • Sortie : possibilité d'ajouter 1 module plug-in additionnel

Les + utilisation

Les centrales de mesure type NEMO permettent d'afficher, de surveiller, de contrôler et de transmettre les principaux paramètres électriques à un système de supervision.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Encastré
  • Ampèremètre Oui
  • Varmètre Oui
  • Compte-tours Non
  • Fréquencemètre Oui
  • Compteur d'impulsions Non
  • Voltmètre Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective Oui
  • Largeur 96 mm
  • Hauteur 96 mm
  • Profondeur 74 mm
  • Profondeur d'encastrement 62 mm
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-55 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 11-60 V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8032826137310