Cassette slim Haute Densité MTP (compatible MPO) pour panneau modulaire LCS³ OS2 monomode 12 brins LC

  • Ref. 0 321 70
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette pour panneaux modulaires fibre optique

1078,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cassette slim Haute Densité MTP (compatible MPO)
  • Pour panneau modulaire LCS³ - 12 brins LC - OS2 monomode (9μm/125μm) - Polarité universelle
  • MTP est une marque déposée du US Conec Ltd - haute performance, faible perte d'insertion < 0,5dB -
  • Chaque cassette coulissante est extractible individuellement par l'avant ou par l'arrière par simple préhension

Les + utilisation

Permet de faciliter l'installation et la maintenance

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'installent dans les panneaux modulaires référence 032175, 032176, 032177 et dans le kit zero U référence 032103

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Catégorie
    OS2
  • Type de raccordement avant
    LC-Duplex
  • Nombre de connecteurs avant
    12
  • Type de raccordement arrière
    MTP-M
  • Nombre de connecteurs arrière
    1
  • Couleur
    Noir
  • Croisé
    Oui
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    13.6mm
  • Profondeur
    194mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-60°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Numéro RAL
    9017
  • Sans halogène
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971929159

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Cassette slim Haute Densité MTP (compatible MPO) pour panneau modulaire LCS³ OS2 monomode 12 brins LC

À associer