Cartouche industrielle neutre cylindrique 10x38mm

  • Ref. 0 133 00
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection

1,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cartouche industrielle neutre cylindrique
  • 10mmx38mm
  • Conforme à la norme EN 60269-1 et 2
  • Conforme à la norme IEC 60269-1 et 2
  • Conforme à la norme NFC 60-200

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Largeur 10 mm
  • Taille 10x38 mm
  • Profondeur 38 mm
  • Type de tension AC/DC
  • Tension 500 V
  • Classe de fonctionnement Autre
  • Fréquence de fonctionnement 42-62 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Puissance de coupure 120 kA
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060133009