Cartouche industrielle neutre à couteau - taille 0

  • Ref. 0 168 04
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

20,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cartouche industrielle neutre à couteaux type aM
  • Taille 0
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Taille de fusible selon IEC 60269 NH0
  • Type de tension AC/DC
  • Calibre 160 A
  • Tension assignée CA 500 V
  • Tension de fonctionnement CC 48 V
  • Classe de fonctionnement GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Finition du voyant indicateur Sans
  • Languettes métalliques isolées (IMGL) Non
  • Largeur 125 mm
  • Hauteur 45 mm
  • EAN/Gencode 3245060168049