Cartouche Enedis à couteau AD 90 - taille 00

  • Ref. 0 160 91
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

28,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche Enedis à couteaux type AD
  • AD90
  • Dimensions : taille 00mm - Tension : 440V~
  • Pouvoir de coupure : 32000A
  • Conforme à la norme HN62-S-83

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Taille de fusible selon IEC 60269
    NH0
  • Type de tension
    AC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    90 A
  • Tension assignée CA
    440 V
  • Classe de fonctionnement
    Autre
  • Finition du voyant indicateur
    Sans
  • Largeur
    78 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    30 mm
  • EAN/Gencode
    3245060160913

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations