Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 10A 250V~

  • Ref. 0 102 96
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique miniature pour la protection des équipements sensibles tels que variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur

1,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche cylindrique 5x20mm
  • Type F (rapide) - Corps céramique
  • Calibre 10A - Tension 250V~ - Surcalibrage non normalisé
  • Pouvoir de coupure 500A
  • Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    5mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    5x20 mm
  • Profondeur
    20mm
  • Type de tension
    AC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Classe de fonctionnement
    Autre
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    H
  • Puissance de coupure
    1.5kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    4.6W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060102968

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations