Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 2A

  • Ref. 0 114 02
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

2,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant
  • Calibre : 2A
  • Tension : 230V~
  • Pouvoir de coupure : 6000A
  • Section protégée Cuivre : 1,5mm²

Les + utilisation

Repérage couleur : jaune

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 8.5 mm
  • Modèle Fusible en céramique
  • Taille 8x23 mm
  • Profondeur 23 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 2 A
  • Tension 250 V
  • Classe de fonctionnement Autre
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Percuteur
  • Puissance de coupure 6 kA
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060114022