Nouveauté

Capot de protection unité fonctionnelle prise arriere forme4 L 800 - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

116,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Cloisonnement horizontal pour le raccordement arrière en aval et en amont
  • Livré avec 2 traverses de montage, 1 cloison horizontale avant et 1 cloison horizontale arrière
  • Acier galvanisé
  • Montage sur le panneau gauche ou droit de l'unité fonctionnelle

Les + installation

Permet le partitionnement de la forme 4B

Les + utilisation

Pour renforcer la protection de l'installateur ou de l'opérateur contre tout risque électrique lié à des pièces sous tension

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur / barre de séparation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Largeur
    400mm
  • Hauteur
    600mm
  • Profondeur
    30mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972854962

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations