Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 96x48mm

  • Ref. 70260214
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions


Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Largeur 99 mm
  • Accessoire Oui
  • Hauteur 52 mm
  • Pièce détachée Non
  • Profondeur 11.5 mm
  • EAN/Gencode 8032826160004